(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de fijación: acero, revestimiento de óxido negro, M10 - M33, hexágono interior【1-50 piezas por paquete】

Tornillo de fijación: acero, revestimiento de óxido negro, M10 - M33, hexágono interior
  • Descuento por volumen

Tornillo de fijación de cabeza hueca hexagonal especialmente diseñado para moldes de prensado. Es versátil y se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSPS1-ST-M10-8
SSPS1-ST-M12-8
SSPS1-ST-M14-8
SSPS1-ST-M16-10
SSPS1-ST-M18-10
SSPS1-ST-M20-10
SSPS1-ST-M22-12
SSPS1-ST-M26-12
SSPS1-ST-M28-12
SSPS1-ST-M30-12
SSPS1-ST-M33-14
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Tipo de cresta de hilo Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108Métrico gruesoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128Bien métricaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10148Bien métricaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610Bien métricaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101810Bien métricaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102010Bien métricaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212Bien métricaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102612Bien métricaCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102812Bien métricaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103012Bien métricaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103314Bien métricaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Tornillo opresor Material Acero
Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Forma de la punta Otras formas especiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico