(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno hexagonal de 8 marcas parcialmente roscado, fino【1-200 piezas por paquete】

Perno hexagonal de 8 marcas parcialmente roscado, fino
  • Descuento por volumen

· Forma detallada: estándar
· Dimensiones del orificio de montaje: ninguno
· Material: acero
· Tipo de cresta de rosca: métrica fina
· Hilo: M10, M12, M16
· Longitud (mm): 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 130, 140
· Tratamiento superficial: ninguno, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNH8MHT-ST3B-MS12-130
HXNH8MHT-ST3B-MS12-140
HXNH8MHT-ST3B-MS16-130
HXNH8MHT-ST3W-MS10-30
HXNH8MHT-ST3W-MS10-35
HXNH8MHT-ST3W-MS10-40
HXNH8MHT-ST3W-MS10-70
HXNH8MHT-ST3W-MS12-45
HXNH8MHT-ST3W-MS12-65
HXNH8MHT-ST-MS10-50
HXNH8MHT-ST-MS12-130
HXNH8MHT-ST-MS16-130
HXNH8MHT-STC-MS10-35
HXNH8MHT-STC-MS10-60
HXNH8MHT-STC-MS12-35
HXNH8MHT-STC-MS12-40
HXNH8MHT-STC-MS12-65
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012130[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012140[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1016130[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101030[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101035[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101040[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101070[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101245[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101265[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101050Recubrimiento de óxido negroCaja / paquete

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012130Recubrimiento de óxido negroCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016130Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1035[Cromado] CromadoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1060[Cromado] CromadoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1235[Cromado] CromadoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-1240[Cromado] CromadoCaja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1265[Cromado] CromadoCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Material Acero
Tipo de cresta de hilo Bien métrica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico