(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno hexagonal - acero, clase 10.9, M10 - M16, fino

Perno hexagonal - acero, clase 10.9, M10 - M16, fino
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 12 24
[Longitud L (mm)] 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 140 150
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNHFTP1.25-ST3W-MS10-60
HXNHFTP1.25-ST-MS10-35
HXNHFTP1.25-ST-MS10-40
HXNHFTP1.25-ST-MS10-45
HXNHFTP1.25-ST-MS10-50
HXNHFTP1.25-ST-MS10-55
HXNHFTP1.25-ST-MS10-60
HXNHFTP1.25-ST-MS10-65
HXNHFTP1.25-ST-MS10-70
HXNHFTP1.25-ST-MS10-80
HXNHFTP1.25-ST-MS10-100
HXNHFTP1.25-ST-MS12-45
HXNHFTP1.25-ST-MS12-50
HXNHFTP1.25-ST-MS12-60
HXNHFTP1.25-ST-MS12-100
HXNHFTP1.25-ST-MS14-40
HXNHFTP1.25-ST-MS16-60
HXNHFTP1.25-ST-MS16-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060[Cromado trivalente] Blanco trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1040Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1045Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1050Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101055Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1060Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101065Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1070Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-10100Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1245Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1250Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012100Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101440Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101660Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1670Recubrimiento de óxido negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo tornillo Hilo completo Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Acero Tipo de cresta de hilo Bien métrica Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 10.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico