(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Hilo nominal (M)] 12
[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] Acero
[Tipo de cresta de hilo] Métrica fina
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Longitud L (mm)] 45 50 60 85 90 95100
[Tratamiento superficial] Blanco trivalente, cromado, cromado negro, niquelado, cromado, Parkerizing
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HXNHHTP1.5-ST3W-MS12-45 |
HXNHHTP1.5-ST3W-MS12-50 |
HXNHHTP1.5-ST3W-MS12-60 |
HXNHHTP1.5-ST3W-MS12-85 |
HXNHHTP1.5-STC-MS12-50 |
HXNHHTP1.5-STC-MS12-60 |
Cargando…
Nominal de hilo (M) | 12 | Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero | Tipo de cresta de hilo | Bien métrica | Unidad de ventas | Caja / paquete |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente