(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno hexagonal - acero inoxidable, M8, fino, paso de 0,75 mm, B=13

Perno hexagonal - acero inoxidable, M8, fino, paso de 0,75 mm, B=13
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 8
[Forma detallada] Estándar
[Forma del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] Acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo de rosca] Métrica Fina
[Unidad de ventas] Individual
[Longitud L (mm)] 15 25 30 35 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H-SUS-8-15
H-SUS-8-25
H-SUS-8-30
H-SUS-8-35
H-SUS-8-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Bien métrica
Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico