(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con bloqueo ondulado y arandela plana - acero, marca 7, M10, fino【80 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con bloqueo ondulado y arandela plana - acero, marca 7, M10, fino
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] ③Acero inoxidable 304
La arandela de seguridad incorporada y la arandela plana JIS no se pueden quitar del tornillo. La cabeza lleva estampado un "7" para indicar la dureza (8,8 T).
SP-3 (Spac + JIS plano W) rosca fina

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNLWHNDSP3-ST3W-MS10-35
HXNLWHNDSP3-STC-MS10-30
HXNLWHNDSP3-STC-MS10-35
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Cromado trivalente] Blanco trivalente

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromado

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-35[Cromado] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 10 Pitch(mm) 1.25 Forma detallada Cabeza baja
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Acero
Tipo de cresta de hilo Bien métrica Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico