(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal con bloqueo ondulado y arandela plana - acero, marca 7, M6【250-350 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con bloqueo ondulado y arandela plana - acero, marca 7, M6
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Medida nominal] 6
[Tratamiento de superficies] blanco trivalente
[Paso] 1
No se suelta del tornillo porque lleva incorporado muelle ondulado + arandelas planas JIS. La cabeza está grabada con la dureza (8,8T) y una marca numérica distintiva (7).
SP-3 (Arandela de seguridad ondulada y arandela plana JIS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNLWHNDSP3-ST3W-M6-12
HXNLWHNDSP3-ST3W-M6-16
HXNLWHNDSP3-ST3W-M6-20
HXNLWHNDSP3-STC-M6-12
HXNLWHNDSP3-STC-M6-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-12[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Forma detallada Cabeza baja
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Acero
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico