(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Otros tornillos
· Tipo de hilo: Métrico (Fino)
· Unidad de venta: caja, paquete
· Paso (mm): 1.25
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SPNFLH-ST3W-MS10-20 |
SPNFLH-ST3W-MS10-25 |
SPNFLH-ST3W-MS10-30 |
SPNFLH-ST-MS10-20 |
SPNFLH-ST-MS10-25 |
SPNFLH-ST-MS10-30 |
SPNFLH-ST-MS10-35 |
SPNFLH-ST-MS10-40 |
SPNFLH-STC-MS10-20 |
SPNFLH-STU-MS10-20 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tamaño de Rosca (M) | 10 | Detalles de forma | Plano | Forma de orificio de montaje | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Otros tornillos | Material | Acero | Tipo de hilo | Bien métrica |
Forma de la punta | Extremo plano | Unidad de Venta | Caja / paquete | Pitch(mm) | 1.25 |
Tipo tornillo | Hilo completo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente