(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perno de cabeza hexagonal de perfil extra bajo - acero inoxidable, M4 - M10, AHN

Perno de cabeza hexagonal de perfil extra bajo - acero inoxidable, M4 - M10, AHN
  • Descuento por volumen

· Forma detallada: Cabeza extrabaja
· Dimensiones del orificio de montaje: Ninguno
· Forma básica: Maleficio
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento de superficies: Ninguno
· Tipo rosca de cresta: métrica gruesa
· Unidad de venta: caja/paquete
Hilo: M4, M5, M6, M8, M10
· Longitud (mm): 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
· Paso (mm): 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNELH-SUS-M4-6
HXNELH-SUS-M4-8
HXNELH-SUS-M4-10
HXNELH-SUS-M4-12
HXNELH-SUS-M4-15
HXNELH-SUS-M4-20
HXNELH-SUS-M4-25
HXNELH-SUS-M4-30
HXNELH-SUS-M5-8
HXNELH-SUS-M5-10
HXNELH-SUS-M5-12
HXNELH-SUS-M5-15
HXNELH-SUS-M5-20
HXNELH-SUS-M5-25
HXNELH-SUS-M5-30
HXNELH-SUS-M6-10
HXNELH-SUS-M6-12
HXNELH-SUS-M6-14
HXNELH-SUS-M6-15
HXNELH-SUS-M6-20
HXNELH-SUS-M6-25
HXNELH-SUS-M6-30
HXNELH-SUS-M8-15
HXNELH-SUS-M8-20
HXNELH-SUS-M8-25
HXNELH-SUS-M8-30
HXNELH-SUS-M8-35
HXNELH-SUS-M8-40
HXNELH-SUS-M8-45
HXNELH-SUS-M8-50
HXNELH-SUS-M10-10
HXNELH-SUS-M10-12
HXNELH-SUS-M10-15
HXNELH-SUS-M10-20
HXNELH-SUS-M10-25
HXNELH-SUS-M10-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-480.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4100.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4120.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4150.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4200.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4250.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4300.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-580.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5100.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5120.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5150.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5200.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5250.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5300.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108151.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108251.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108301.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108351.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108401.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108451.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108501.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010201.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010251.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010301.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Cabeza extrabaja Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico