(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Combinación de cabeza hexagonal Phillips/tornillo ranurado

Combinación de cabeza hexagonal Phillips/tornillo ranurado
  • Descuento por volumen

Ampliamente utilizado como tornillo terminal de tierra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXBH-BR-M5-10
HXBH-BR-M5-12
HXBH-BR-M5-15
HXBH-BR-M6-8
HXBH-BR-M6-10
HXBH-BR-M6-12
HXBH-BR-M6-15
HXBH-BR-M8-10
HXBH-BR-M8-12
HXBH-BR-M8-15
HXBH-BR-M8-20
HXBH-BR-M8-25
HXBH-BR-M10-12
HXBH-BR-M10-16
HXBH-BR-M10-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10681
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108151.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108251.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010161.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010201.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead Forma básica Maleficio
Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico