(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Hilo nominal (M)] 3
[Longitud L (mm)] 8
[Forma detallada] Cabeza ultra baja
[Dimensiones del orificio de montaje] hexagonal
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Tratamiento superficial] Blanco trivalente
[Forma de la punta] Extremo plano
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CSHELH-ST3W-TP3-8
Tipo de cresta de hilo | Tornillos autorroscantes | Nominal de hilo (M) | 3 |
---|---|---|---|
Longitud L (mm) | 8 | Forma detallada | Cabeza ultra baja |
Forma de orificio de montaje | [Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal | Forma básica | Estándar (redondo) |
Material | [Acero] Acero | Tratamiento de superficies | [Cromado trivalente] Blanco trivalente |
Forma de la punta | [Extremo plano] Extremo plano | Formas Adicionales | Estándar |
Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Estándar |
Mostrar más | |||
RoHS | 10 | - | - |
Mostrar menos |
Tipo de cresta de hilo | Tornillos autorroscantes | Nominal de hilo (M) | 3 | Longitud L (mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Forma detallada | Cabeza ultra baja | Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma básica | Estándar (redondo) |
Material | Acero | Tratamiento de superficies | Blanco trivalente | Forma de la punta | Extremo plano |
Formas Adicionales | Estándar | Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSHELH-ST3W-TP3-8 de la serie Tornillos autorroscantes - cabeza hueca hexagonal ultra baja, acero.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente