(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cabeza hexagonal de cruz recta / ranura recta【100 piezas por paquete】

Cabeza hexagonal de cruz recta / ranura recta
  • Descuento por volumen

[Tipo] Otro tornillo de hormigón
[Material] Acero
[Tratamiento superficial] Pintura, revestimiento
[Tratamiento superficial] (detalle) R-silver (Ruspert silver)
[Forma del orificio de montaje] Ranura transversal / recta
[Unidad de ventas] Cajas / paquete roscado de tornillo
[tipo] métrico grueso
[Forma detallada] Estándar
[Designación nominal de tornillo (M)] 5, 6
[Longitud] 25, 35, 45, 60, 75

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HXBTFFSC-STTRS-M5-35

Número de Parte
HXBTFFSC-STTRS-M5-35
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Otros tornillos de hormigón Nominal de hilo (M) 5 Longitud 35
Material Acero Tratamiento de superficies Pintura / revestimiento Tratamiento de superficies (detalles) R Silver (Ruspert Silver)
Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead Unidad de ventas Caja / paquete Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma detallada Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HXBTFFSC-STTRS-M5-35 de la serie Cabeza hexagonal de cruz recta / ranura recta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico