(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Fascon, empotrado en cruz, cabeza panorámica【1-100 piezas por paquete】

Fascon, empotrado en cruz, cabeza panorámica
  • Descuento por volumen

Úselo para montar accesorios metálicos, equipos, tuberías, tablas de madera y otros materiales, en ambientes subterráneos de concreto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNTFSC-410-M4-25
CSPPNTFSC-410-M4-32
CSPPNTFSC-STTRS-M4-25
CSPPNTFSC-STTRS-M5-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Ninguno] Ninguno[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10432[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Ninguno] Ninguno[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-425Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Cantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-525Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Phillips Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma detallada Pan

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico