(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cabeza plana de cono de tornillo, cabeza plana de tornillo de cabeza Phillips, para hormigón【1-300 piezas por paquete】

Cabeza plana de cono de tornillo, cabeza plana de tornillo de cabeza Phillips, para hormigón
  • Descuento por volumen

Úselo para montar accesorios metálicos, equipos, tuberías, tablas de madera y otros materiales, en ambientes subterráneos de concreto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCSTVC-410-M5-45
CSPCSTVC-410-M5-60
CSPCSTVC-STTRS-M4-20
CSPCSTVC-STTRS-M4-45
CSPCSTVC-STTRS-M5-35
CSPCSTVC-STTRS-M5-45
CSPCSTVC-STTRS-M5-50
CSPCSTVC-STTRS-M5-60
CSPCSTVC-STTRS-M6-60
CSPCSTVC-STTRS-M6-70
CSPCSTVC-STTRS-M6-75
CSPCSTVC-STTRS-M6-90
CSPCSTVC-STTRS-M6-100
CSPCSTVC-STTRS-M6-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10545[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoNingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10560[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoNingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-420Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-445Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-535Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-545Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-550Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-560Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-660Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-670Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-675Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-690Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6100Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6120Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoR Silver (Ruspert Silver)Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Otros tornillos de hormigón Forma de orificio de montaje Phillips Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma detallada Dto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico