(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de taladro de cabeza avellanada Phillips pequeño EXCEL (D = 6)

Tornillo de taladro de cabeza avellanada Phillips pequeño EXCEL (D = 6)
  • Descuento por volumen

La cabeza del tornillo tiene un tornillo autorroscante en forma de taladro, por lo que lleva a cabo 3 procesos: apertura del orificio piloto, roscado y fijación, todo en uno. Los procesos de trabajo se acortan para lograr una mayor eficiencia y reducir los costos significativamente. La perforación tiene puntas de corte afiladas y con poca fuerza los trabajos de inserción son rápidos y fáciles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCSTD6-YUS550-D4-16
CSPCSTD6-YUS550-D4-19
CSPCSTD6-YUS550-D4-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material YUS550 Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico