(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

EXCEL Phillips Tornillo de cabeza avellanada

EXCEL Phillips Tornillo de cabeza avellanada
  • Descuento por volumen

La cabeza del tornillo tiene un tornillo de rosca en forma de taladro, por lo que realiza 3 procesos, apertura del orificio piloto, roscado y fijación, todo en uno. Los procesos de trabajo se acortan para una mayor eficiencia y para reducir los costos significativamente. La perforación tiene brocas de corte afiladas y con pequeños trabajos de inserción de fuerza son rápidos y fáciles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPCST-YUS550-D3.5-10

Número de Parte
CSPCST-YUS550-D3.5-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 3.5 Longitud L (mm) 10 Forma detallada Dto
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material YUS550
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPCST-YUS550-D3.5-10 de la serie EXCEL Phillips Tornillo de cabeza avellanada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico