(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

EXCEL PAN Phillips Tornillo de cabeza plana

EXCEL PAN Phillips Tornillo de cabeza plana
  • Descuento por volumen

La cabeza del tornillo tiene un tornillo de rosca en forma de taladro, por lo que realiza 3 procesos, apertura del orificio piloto, roscado y fijación, todo en uno. Los procesos de trabajo se acortan para una mayor eficiencia y para reducir los costos significativamente. La perforación tiene brocas de corte afiladas y con pequeños trabajos de inserción de fuerza son rápidos y fáciles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNTF-YUS550-D4-10
CSPPNTF-YUS550-D4-13
CSPPNTF-YUS550-D4-16
CSPPNTF-YUS550-D4-19
CSPPNTF-YUS550-D5-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material YUS550 Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma de la punta Otras formas especiales Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico