(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

MRX Balister, Tornillo de broca empotrado en cruz, cabeza plana, para revestimiento de aluminio delgado

MRX Balister, Tornillo de broca empotrado en cruz, cabeza plana, para revestimiento de aluminio delgado
  • Descuento por volumen

Con excelente poder de atornillado y retención, trabajabilidad eficiente y enhebrado rápido, y muestra una durabilidad superior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPPNT-SUS-D4-13

Número de Parte
CSPPNT-SUS-D4-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 13 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPPNT-SUS-D4-13 de la serie MRX Balister, Tornillo de broca empotrado en cruz, cabeza plana, para revestimiento de aluminio delgado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico