(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de taladro Phillips avellanado pequeño elevado MRX (D = 6)

Tornillo de taladro Phillips avellanado pequeño elevado MRX (D = 6)
  • Descuento por volumen

[Designación nominal (M)] 4
[Forma detallada] Cabeza plana redonda
[Forma del agujero de montaje] Cabeza Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material: Acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo de cresta de rosca] Autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Unidad de ventas] Suelto (se puede comprar individualmente)
[Longitud L (mm)] 13 16 19 25 30 35

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPRDT-SUS-M4-16
CSPRDT-SUS-M4-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Avellanado redondo Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico