(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes - cabeza troncocónica, combinación Phillips/ranurado, cruz/recto empotrado, tipo 2, forma BPR, G=30

Tornillos autorroscantes - cabeza troncocónica, combinación Phillips/ranurado, cruz/recto empotrado, tipo 2, forma BPR, G=30
  • Descuento por volumen

La porción de guía tiene una punta de 30 mm (G = 30), por lo que la porción efectiva del tornillo es para uso profundo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSBPNNBRPG30-SUS-TP4-55
CSBPNNBRPG30-SUS-TP4-60
CSBPNNBRPG30-SUS-TP4.5-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.56040

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Brida Sólida Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico