(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes - cabeza troncocónica, combinación Phillips/ranurado, cruz/recto empotrado, tipo 2, ranurado forma B-0

Tornillos autorroscantes - cabeza troncocónica, combinación Phillips/ranurado, cruz/recto empotrado, tipo 2, ranurado forma B-0
  • Descuento por volumen

Tiene tornillos que se aprietan al tocar en lugares donde hay agujeros piloto abiertos, lo que elimina la necesidad de realizar trabajos de golpeteo. Los tornillos no traquetean, por lo que no hay aflojamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-8
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-10
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 2.6 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico