(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela plana JIS - acero, cromado trivalente, M6, Phillips ranurado, P = 1【250-350 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela plana JIS - acero, cromado trivalente, M6, Phillips ranurado, P = 1
  • Descuento por volumen

· Hilo: M6
· Paso (mm): 1
· Forma detallada: estándar
· Dimensiones del orificio de montaje: ranura cruzada / recta
· Forma básica: hexagonal
· Materiales: acero
· Tratamiento superficial: blanco trivalente
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Unidad de venta: caja/paquete
· Longitud (mm): 12, 15, 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXBHNDP1-ST3W-M6-12
HXBHNDP1-ST3W-M6-15
HXBHNDP1-ST3W-M6-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead Forma básica Maleficio Material Acero
Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico