(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo Phillips de cabeza segmentada - extremo plano, acero inoxidable

Tornillo Phillips de cabeza segmentada - extremo plano, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

El diámetro del eje de la pieza sin tornillo es menor que el diámetro del tornillo, lo que evita la caída y la pérdida del tornillo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPTRH-SUS-M4-8
CSPTRH-SUS-M4-10
CSPTRH-SUS-M4-12
CSPTRH-SUS-M4-16
CSPTRH-SUS-M4-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Pitch(mm) 0.7 Forma detallada Braguero
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar / Prevención de caídas
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico