(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillos cautivos: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips【1-800 piezas por paquete】

Tornillos cautivos: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo de unidad: phillips
· Tamaño: M5
· Longitud de la rosca: 5 mm
· Material: acero inoxidable, acero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNHAF-ST3B-M5-15
CSPPNHAF-ST3B-M5-20
CSPPNHAF-ST3B-M5-25
CSPPNHAF-ST3W-M5-15
CSPPNHAF-ST3W-M5-20
CSPPNHAF-ST3W-M5-25
CSPPNHAF-STU-M5-15
CSPPNHAF-STU-M5-20
CSPPNHAF-STU-M5-25
CSPPNHAF-SUS-M5-15
CSPPNHAF-SUS-M5-20
CSPPNHAF-SUSTBS-M5-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015Acero[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Acero[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCantidad baja (se puede comprar de uno)

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCantidad baja (se puede comprar de uno)

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-15AceroCromado brillanteCaja / paquete

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20AceroCromado brillanteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25AceroCromado brillanteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Acero inoxidableNingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Acero inoxidableNingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015Acero inoxidablePintura negraCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Forma de orificio de montaje Phillips Forma detallada Pan
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Forma básica Estándar (redondo) Aplicación Prevención de caídas Longitud de la rosca(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico