(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El anillo debajo del cuello funciona como un sello.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CSPBDH-SUS-M4-10
Nominal de hilo (M) | 4 | Longitud L (mm) | 10 |
---|---|---|---|
Pitch(mm) | 0.7 | Forma detallada | Enlazar |
Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) |
Material | [Acero inoxidable] Acero inoxidable | Tratamiento de superficies | [Ninguno] Ninguno |
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Forma de la punta | [Extremo plano] Extremo plano |
Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) | Aplicación | Resistente al calor |
Mostrar más | |||
Tipo tornillo | Hilo completo | - | - |
Mostrar menos |
Nominal de hilo (M) | 4 | Longitud L (mm) | 10 | Pitch(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Forma detallada | Enlazar | Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) |
Material | Acero inoxidable | Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
Forma de la punta | Extremo plano | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) | Aplicación | Resistente al calor |
Tipo tornillo | Hilo completo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPBDH-SUS-M4-10 de la serie Cabeza de unión, tornillo de sello de transmisión Phillips.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente