(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza Phillips con cabeza de unión - media rosca【150-400 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza Phillips con cabeza de unión - media rosca
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Enlace
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Tipo de tornillo] Tornillo parcialmente roscado, porción roscada
[Longitud (mm)] 50
[Hilo nominal (M)] 4 5
[Longitud L (mm)] 65 70 75 80100
[Paso (mm)] 0.7 0.8
[Tratamiento de superficie] Cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado negro, niquelado, cromado, Parkerizing, recubrimiento de acero inoxidable trivalente, marrón alemán

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPBDH-ST3B-M4-70
CSPBDH-ST3B-M4-80
CSPBDH-ST3W-M4-65
CSPBDH-ST3W-M4-70
CSPBDH-ST3W-M4-80
CSPBDH-ST3W-M5-75
CSPBDH-STC-M4-65
CSPBDH-STC-M4-80
CSPBDH-STC-M4-100
CSPBDH-STCB-M4-100
CSPBDH-STN-M4-65
CSPBDH-STN-M4-70
CSPBDH-STN-M4-100
CSPBDH-STT3SC-M4-100
CSPBDH-STU-M4-100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104700.7[Cromado trivalente] Negro trivalente

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104800.7[Cromado trivalente] Negro trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104650.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104700.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104800.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105750.8[Cromado trivalente] Blanco trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4650.7[Cromado] Cromado

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4800.7[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-41000.7[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-41000.7[Cromado] Cromato negro

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104650.7[Niquelado] Niquelado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104700.7[Niquelado] Niquelado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1041000.7[Niquelado] Niquelado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1041000.7[Recubrimiento inoxidable] Recubrimiento de acero inoxidable trivalente

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-41000.7[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Enlazar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Unidad de ventas Caja / paquete Tipo tornillo Medio hilo Longitud de la rosca(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico