(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tuercas de mariposa - formadas en frío, acero/acero inoxidable, Whitworth, tipo 1, CHN1T【1-200 piezas por paquete】

Tuercas de mariposa - formadas en frío, acero/acero inoxidable, Whitworth, tipo 1, CHN1T
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca de mariposa
· Tipo tuerca hexagonal: Clase 1
· Aplicaciones, función: Regular
· Tipo de hilo: con grueso

Número de Parte
CHN1T-ST-W3/8
CHN1T-ST-W5/8
CHN1T-ST-W5/16
CHN1T-STU-W1/2
CHN1T-STU-W3/4
CHN1T-SUS-W1
CHN1T-SUS-W1/2
CHN1T-SUS-W3/8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Unidad de ventas Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete3/8[No provisto] Tela

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete5/8[No provisto] Tela

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete5/16[No provisto] Tela

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillanteCaja / paquete1/2Cromado brillante

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillanteCaja / paquete3/4Cromado brillante

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[No provisto] NingunoCaja / paquete1[No provisto] Ninguno

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[No provisto] NingunoCaja / paquete1/2[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[No provisto] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)3/8[No provisto] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hilo Whitworth Grueso Aplicaciones, Funciones Estándar Tipo de tuerca hexagonal Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico