(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Perno en U tipo C para barcos

Perno en U tipo C para barcos
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento de superficies] None, blanco trivalente, galvanizado en caliente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPNUBHC-ST-M10-15
SPNUBHC-ST-M10-20
SPNUBHC-ST-M10-25
SPNUBHC-ST-M10-32
SPNUBHC-ST-M10-40
SPNUBHC-ST-M10-50
SPNUBHC-ST-M12-65
SPNUBHC-STAY-M10-15
SPNUBHC-STAY-M10-32
SPNUBHC-STAY-M10-40
SPNUBHC-STAY-M10-50
SPNUBHC-SUS-M10-15
SPNUBHC-SUS-M10-20
SPNUBHC-SUS-M10-25
SPNUBHC-SUS-M10-40
SPNUBHC-SUS-M10-50
SPNUBHC-SUS-M12-65
SPNUBHC-SUS-M12-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Dimensiones nominales (A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[Ninguno] Tela15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[Ninguno] Tela20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[Ninguno] Tela25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[Ninguno] Tela32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[Ninguno] Tela40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[Ninguno] Tela50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero[Ninguno] Tela65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] AceroGalvanizado en caliente15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] AceroGalvanizado en caliente32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] AceroGalvanizado en caliente40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] AceroGalvanizado en caliente50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico