(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno, blanco trivalente, galvanizado en caliente
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SPNUBHB-STAY-M10-15
Nominal de hilo (M) | 10 | Material | Acero | Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Forma de la punta | Extremo plano | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
Dimensiones nominales (A) | 15 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPNUBHB-STAY-M10-15 de la serie Perno en U tipo B para barcos.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente