(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Cáncamos de elevación - Cáncamo, métrico fino

Cáncamos de elevación - Cáncamo, métrico fino
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

[Materiales] Acero
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Métrica fina
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Rosca nominal (M)] 10 12 14 16 20 24 30 36 42 48
[Longitud L (mm)] 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPNIBH-ST-MS10
SPNIBH-ST-MS12
SPNIBH-ST-MS12-1
SPNIBH-ST-MS14
SPNIBH-ST-MS16
SPNIBH-ST-MS20
SPNIBH-ST-MS20-1
SPNIBH-ST-MS24
SPNIBH-ST-MS30
SPNIBH-ST-MS30-1
SPNIBH-ST-MS36
SPNIBH-ST-MS42
SPNIBH-ST-MS48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10202
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1024-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento de superficies Tela Tipo de hilo Bien métrica
Forma de la punta Extremo plano Unidad de Venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico