(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

ECO-BS, Tuerca de fijación de espejo B

ECO-BS, Tuerca de fijación de espejo B
  • Descuento por volumen

Para usar con una abrazadera de tornillo para áreas (espejos, tableros, etc.) que requieren un atractivo estético. Después de apretar y fijar el tornillo de máquina de cabeza plana o un tornillo de rosca mientras lo pasa a través del receptáculo, atornille la tapa en forma de bolsa en la parte superior para ocultar la cabeza del tornillo.

Número de Parte
FRNO-BRN-M13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 13 Material Latón Tratamiento de superficies Niquelado
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Niquelado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FRNO-BRN-M13 de la serie ECO-BS, Tuerca de fijación de espejo B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico