(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Inserte un tornillo de cabeza plana o un tornillo de rosca en el medio, bloquee el espejo o la placa de acrílico y luego coloque la cubierta en la parte superior para mejorar la apariencia.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FRNO-BRH-M10
Nominal de hilo (M) | 10 | Material | Latón |
---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Cromado | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
Aplicación / función | Estándar | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) |
Tratamiento de superficies (detalles) | Cromado | RoHS | 10 |
Nominal de hilo (M) | 10 | Material | Latón | Tratamiento de superficies | Cromado |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Aplicación / función | Estándar | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) |
Tratamiento de superficies (detalles) | Cromado |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FRNO-BRH-M10 de la serie ECO-BS, Tuerca de fijación de espejo A.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente