(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Anillo Ida, Whitworth

Anillo Ida, Whitworth
  • Descuento por volumen

Una tuerca de bloqueo utilizada con tuercas estándar. No se suelta cuando está sujeto a un impacto vibratorio. Fácil de quitar y puede reutilizarse sin ningún cambio en la efectividad.

Número de Parte
HNS-STC-W1/2
HNS-STC-W3/8
HNS-STC-W5/8
HNS-SUS-W3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado1/2[Cromado] Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado3/8[Cromado] Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado5/8[Cromado] Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno3/8[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Whitworth Grueso Aplicación / función Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Altura(mm) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico