(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal - tipo 1, latón, opciones de tratamiento superficial, M10 - M20, fino, otro, ECO-BS

Tuerca hexagonal - tipo 1, latón, opciones de tratamiento superficial, M10 - M20, fino, otro, ECO-BS
  • Descuento por volumen

[Materiales] Hilo de latón
[Tipo] Métrica fina, Aplicación/Función, Estándar, Estándar de tuerca hexagonal, Tipo 1
[Hilo nominal (M)] 10 12 16 20
[Tratamiento superficial] Ninguno, niquelado, cromado
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno, níquel platino, g cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HNTO1-BRN-MS10

Número de Parte
HNTO1-BRN-MS10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 10 Material Latón Tratamiento de superficies Niquelado
Aplicación / función Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Niquelado
Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNTO1-BRN-MS10 de la serie Tuerca hexagonal - tipo 1, latón, opciones de tratamiento superficial, M10 - M20, fino, otro, ECO-BS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico