(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal - tipo 2, acero, opciones de tratamiento superficial, M3 - M12, rosca a la izquierda【1-5,000 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal - tipo 2, acero, opciones de tratamiento superficial, M3 - M12, rosca a la izquierda
  • Descuento por volumen

El tornillo se corta en sentido contrario a las agujas del reloj y se utiliza en piezas rotativas de la máquina.

Número de Parte
HNT2-ST3W-ML4
HNT2-ST3W-ML5
HNT2-ST3W-ML6
HNT2-ST3W-ML12
HNT2-ST-ML5
HNT2-ST-ML6
HNT2-ST-ML12
HNT2-STC-ML12
HNT2-STCB-ML12
HNT2-STH-ML12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104Cromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105Cromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Ninguno] TelaCaja / paquete[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Ninguno] TelaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Tela

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Ninguno] TelaCaja / paquete[Ninguno] Tela

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12CromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-12CromadoCaja / paquete[Cromado] Cromato negro

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1012CromadoCaja / paqueteCromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrica gruesa (izquierda) Aplicación / función Estándar
Tuerca hexagonal estándar Dos tipos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico