(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tornillo roscado en sentido antihorario utilizado en piezas de máquinas rotativas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HNTP1-SUS-M1 |
HNTP1-SUS-M1/2 |
HNTP1-SUS-M1/4 |
HNTP1-SUS-M3/4 |
HNTP1-SUS-M3/8 |
HNTP1-SUS-M5/8 |
HNTP1-SUS-M5/16 |
HNTP1-SUS-M7/8 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable | Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Tuerca para tubos |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación / función | Estándar | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno |
Tuerca hexagonal estándar | Un tipo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente