(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tuerca hexagonal de polipropileno

Tuerca hexagonal de polipropileno
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Tuerca hexagonal estándar: Un tipo
· Material: Polipropileno
· Aplicación/función: Estándar
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HNT1-PP-M4
HNT1-PP-M5
HNT1-PP-M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1043.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1054
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal Material Polipropileno Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico