(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Perillas tipo estrella, de resina ABS. Se utiliza para equipos eléctricos livianos o maquinaria.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KNOBRWPP-ST3W-M4-6
Cuerpo principal, tipo | Forma redonda | Forma redonda, tipo | Forma cilíndrica | Funcion adicional | Con agujero cruzado |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de sección de montaje | Rosca macho | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Ninguno | Sección de montaje, material | Acero |
Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies | Blanco trivalente | Cuerpo principal, OD D(φ) | 15 | Mecanizado lateral | Moleteado |
Fin roscado | Ninguno | Cuerpo principal, altura t(mm) | 5.5 | Sección de montaje, diámetro d(φ) | M4 |
Sección de Montaje, Longitud L(mm) | 6 | Unidad de ventas | Caja / paquete |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente