(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mini alimentador lineal - aislamiento de vibración de ballesta, serie LFB/HLFB

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LFB-04-200/220V

 
Número de Parte
LFB-04-200/220V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Shooter Full Length MAX(mm) 240 Shooter Mass MAX(Kg) 0.4 Ancho del tirador MAX(mm) 30
Método Tipo antivibraciones de ballesta Controlador aplicable C10-1VFEF Tensión nominal(V) 200/220
Corriente nominal(A) 0.08

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico