(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alimentador lineal - tipo de instalación directa, serie MF

Alimentador lineal - tipo de instalación directa, serie MF
  • Descuento por volumen

· Método: Tipo de colocación directa
· Controlador compatible: C10-1VF/1VFEF/C4-5B

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MF-04C-100V
MF-04C-200V
MF-15C-100V
MF-15C-200V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Shooter Full Length MAX
(mm)
Shooter Mass MAX
(Kg)
Ancho del tirador MAX
(mm)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3000.435100/1100.13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3000.435200/2200.065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4501.545100/1100.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4501.545200/2200.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método Tipo de colocación directa Controlador aplicable C10-1VF/1VFEF/C4-5B

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico