(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alimentador lineal - aislamiento de vibraciones de ballestas, serie LFBR

Alimentador lineal - aislamiento de vibraciones de ballestas, serie LFBR
  • Descuento por volumen

· Método: Tipo antivibración de ballesta
· Controlador compatible: C10-1VF/1VFEF
· Tensión nominal (v): 200

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LFBR-350B

 
Número de Parte
LFBR-350B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Shooter Full Length MAX(mm) 350 Shooter Mass MAX(Kg) 0.4~1.2 Ancho del tirador MAX(mm) 40
Método Tipo antivibraciones de ballesta Controlador aplicable C10-1VF/1VFEF Tensión nominal(V) 200
Corriente nominal(A) 0.12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LFBR-350B de la serie Alimentador lineal - aislamiento de vibraciones de ballestas, serie LFBR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico