(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Remaches ciegos - hierro, ultra agarre, cabeza avellanada【1-2,000 piezas por paquete】

Remaches ciegos - hierro, ultra agarre, cabeza avellanada
  • Descuento por volumen

La función de bloqueo interno permite la aplicación en vehículos, carga y en otros entornos con vibración. El grosor de la placa ampliamente adaptable reduce el número de componentes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AK685UG
AK8120UG
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.83.2~8.520.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.44.0~12.028.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno Detalles del tratamiento superficial Ninguno
Forma de la cabeza Cabeza avellanada Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico