(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda - Con montaje de perno roscado con aleación de aluminio, rueda doble de poliuretano, clase 300X-PA (Carga ultra pesada).

Rueda - Con montaje de perno roscado con aleación de aluminio, rueda doble de poliuretano, clase 300X-PA (Carga ultra pesada).
  • Descuento por volumen

· Dimensión del ancho de la rueda B (mm): 54
· Diametro de hilo: M24
· Rango de carga (dan): 485.01 to 750.00
· Radio de giro (mm): 122
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Fundición a presión de aleación de aluminio. (ADC12)

Número de Parte
307X-PA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Tope Ninguno Rango de carga(daN) 485.01~750.00
Carga permisible(daN) 588 Altura de montaje de la rueda H(mm) 135 Material de la rueda Poliuretano (Adipreno R)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistente al calor Material del cuerpo Aleación de aluminio fundido a presión (ADC12) Diámetro del tornillo d (diámetro del eje de montaje principal) M24_P3
Diámetro de rueda D(φ) 100 Ancho de rueda W(mm) 54 Radio de giro r(mm) 122
Categoría de carga Carga Ultra Pesada Rodamiento de rodillos Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 307X-PA de la serie Rueda - Con montaje de perno roscado con aleación de aluminio, rueda doble de poliuretano, clase 300X-PA (Carga ultra pesada)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico