(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Otros
· Forma: Otros
· Cuerpo material: Aluminio
· Carga máxima (n): 100
· Dimensión OD D (⌀): 120
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2530-468U
Tipo | Otros | A | Omni | Material del marco | Fundición a presión de aluminio |
---|---|---|---|---|---|
Material de barril | Poliuretano | Rango de capacidad de carga(N) | 50.1~100.0 | Carga permisible(N) | 100 |
O.D. D(Ø) | 120 | Tratamiento de superficie del marco | Ninguno | Especificaciones del rodamiento de piezas giratorias (marco de barril / cuerpo) | Buje sin aceite |
ID (d)(φ) | 16.2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente