(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuña y espaciador, cuña para bases (doble ranura)

Cuña y espaciador, cuña para bases (doble ranura)
  • Descuento por volumen

· Material: Planchar (equivalente a SPCC, ennegrecido)
· Altura H (mm): 20
· Unidad de venta: Una pieza
· Dimensión del ancho de ranura G (mm): 9
· Dimensión de profundidad de ranura b (mm): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WF3050050
WF3050100
WF4060050
WF4060100
WF5070050
WF5070100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de placa T
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.550
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.560
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10160
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.570
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro (equivalente a SPCC, ennegrecimiento) Altura H(mm) 20 Unidad de ventas Una pieza
Ancho de ranura G(mm) 9 Profundidad del espacio b(mm) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico