(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Planchar (equivalente a SPCC)
· Espesor de la placa T (mm): 0.1,0.2,0.3,0.5
· Unidad de venta: Grosor de cada placa x 10 hojas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SRF004008B |
SRF016022B |
SRF016024B |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Hierro (equivalente a SPCC) | Espesor de placa T(mm) | 0.1,0.2,0.3,0.5 | Unidad de ventas | Cada placa de espesor x 10 hojas |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente