(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De plástico de ingeniería con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie 100HB2-EP (Cargas ligeras y pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De plástico de ingeniería con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie 100HB2-EP (Cargas ligeras y pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Plásticos de ingeniería
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de plástico de ingeniería EP (rueda de embalaje) con rodamientos radiales pequeños de alta resistencia tipo oruga clase pesada 100HB2-EP, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

105HB2-EP

Número de Parte
105HB2-EP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Radio de giro r
(mm)
Diámetro del orificio de montaje d
(mm)
Grosor del asiento de montaje t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

220.01~320.00294927171909065385610.53.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Tranquilo
Material de la rueda Compuesto Polimérico Especial Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío (SPCC)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Categoría de carga Carga pesada Rodamiento de rodillos Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 105HB2-EP de la serie Ruedas - De plástico de ingeniería con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie 100HB2-EP (Cargas ligeras y pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
102HB2-EP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Radio de giro r
(mm)
Diámetro del orificio de montaje d
(mm)
Grosor del asiento de montaje t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.0019660444458584025356.52.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico