(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De poliuretano con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie 100HB-PAS (Cargas pesadas).

Ruedas - De poliuretano con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie 100HB-PAS (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Poliuretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de poliuretano PA (rueda de embalaje) tipo camión 100HB-PA de clase pesada con rodamientos de rodillos y tope para cargas pesadas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
107HB-PAS
108HB-PAS
109HB-PAS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Radio de giro r
(mm)
Grosor del asiento de montaje t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00254.81307171909010038823.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

320.01~485.003431659090110110130421194
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.004411879090110110150451304

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Material de la rueda Poliuretano (Adipreno R)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al frío Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío (SPCC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Categoría de carga Carga pesada Rodamiento de rodillos Disponible Diámetro del orificio de montaje d(mm) 10.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico