(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedas - De fenol con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie 600HB-P (Cargas pesadas).

Ruedas - De fenol con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie 600HB-P (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Fenol
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la clase pesada, 600HB-P, modelo montado para peso, rodamiento de rodillos incluido, ruedas especiales de resina sintética (ruedas de embalaje), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
607HB-P
608HB-P
609HB-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Grosor del asiento de montaje t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00254.81301035212372100382.9
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

320.01~485.003431651126313586130423.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.004411871126313586150453.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Resina de fenol
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío (SPCC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Rodamiento de rodillos Disponible Diámetro del orificio de montaje d(mm) 10.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico