(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De nylon con placa fija acero laminado en frío, sin freno, clase estándar, serie 600-N. (Números de pieza)

Ruedas - De nylon con placa fija acero laminado en frío, sin freno, clase estándar, serie 600-N.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de nailon de tipo fijo estándar clase 600-N (rueda de embalaje), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

605-N

Número de Parte
605-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Diámetro del orificio de montaje d
(mm)
Grosor del asiento de montaje t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00127.480Agujero circular7036855163256.52.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Resina de poliamida (nylon 6)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío (SPCC)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 605-N de la serie Ruedas - De nylon con placa fija acero laminado en frío, sin freno, clase estándar, serie 600-N..

Products like this...

Número de Parte
602-N
603-N
606-N
607-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Diámetro del orificio de montaje d
(mm)
Grosor del asiento de montaje t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0068.655Agujeros redondos (dos agujeros)43-551940186.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0078.465Agujeros redondos (dos agujeros)48-602350226.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00156.893Agujero circular7036855175256.52.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

140.01~220.00186.2123Agujero circular80369753100278.52.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico